製品の公開
GEALAN-LINEAR® Window fixed glazing
GEALAN-LINEAR® Window fixed glazing
GEALAN-LINEAR® Window fixed glazing
GEALAN-LINEAR® Window fixed glazing
GEALAN-LINEAR® Window fixed glazing
GEALAN-LINEAR® Window fixed glazing

    GEALAN-LINEAR® Window fixed glazing

    Google翻訳”,

    GEALAN-LINEAR® は、モダンな外観と一流の機能性を 1 つのシステムに組み合わせています。デザイン重視の設計言語は、優れた盗難防止機能、最高の断熱性と遮音性を兼ね備えており、多目的な表面デザインに実装できます。

    わずか数分で Revit および ArchiCAD 用の高品質な窓やドアの BIM モデルを生成できるツールをお探しですか?
    Revit用プラグインとArchiCAD用アドオンをご利用ください。プリセットの窓やドアから、プロジェクトに最適なモデルを選択できます。ぴったりの窓やドアのモデルが見つからない?ご安心ください。「フリーコンストラクション」機能を使えば、ご希望の窓やドアを自分でデザインできます。建築家やプランナーの方は、このツールを無料でご利用いただけます。

    Revit プラグインと ArchiCAD アドオンの利点:
    - 窓やドアのBIMモデルを簡単に作成
    - 2D断面図付きの高品質BIMモデル
    - 2Dビューと3Dビューの異なる詳細レベル(LOD)
    - 窓枠、ハンドル、開口部のラインの表示
    - BIMモデルの英数字データ
    - 窓やドアのU値の自動計算
    - BIMモデルのデータサイズが小さい
    - 窓やドアの要素を壁に最適に設置するためのさまざまな露出パラメータ
    - プロジェクト交換を伴うプロジェクト機能
    - 性能特性の仕様の自動作成

    窓やドアに使用できる BIM モデル:
    窓 BIM モデル: 標準窓、ティルトアンドターン窓、コーナー窓、尖頭窓、傾斜窓、丸アーチ窓、三角窓、丸窓など

    ドア BIM モデル: 玄関ドア、バルコニードア、パティオドア、リフト&スライドドア、引き戸、敷居付きフレンチドアなど

    詳細については、BIM ウェブサイトをご覧ください。
    www.gealan.de/en/architects-designers/bim

    お問い合わせは bim@gealan.de までお願いいたします。

    仕様
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,70 (standard size)

      • Sound reduction window: up to Rw = 47 dB

      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N

      • Construction depth: 82.5 mm

      • Iron mounting: concealed or visible

      • Maximum outer frame size:

      Width: 3500 mm

      Height: 3500 mm

      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!

      Optional available with:

      • IKD® (intensive core insulation)

      • STV® (static dry glazing)

      • Acrylcolor

      • Foiled (uni-colours and wood decor)

      • Aluminium shell

      • Overlap gasket

      Realizable are:

      • Passive house windows

      • KfW-55 windows

      • KfW-70 windows

      • Fixed windows

      System complementary elements for windows and doors are available.

      Window elements: Standard window, Tilt and turn window, Corner window, Pointed window, inclined window, Round arch window, triangular window, round window and much more

      Door elements: Front door, Balcony door, Lift and slide door and much more

    技術仕様
    • Unique refGEALAN_LINEAR_fixed_window
    • コレクションセットPVC Window
    • コレクションGEALAN-LINEAR® Window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1600
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)82.5
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows