製品の公開
GEALAN-LINEAR® Double-vent window turn tilt moveable mullion
GEALAN-LINEAR® Double-vent window turn tilt moveable mullion
GEALAN-LINEAR® Double-vent window turn tilt moveable mullion
GEALAN-LINEAR® Double-vent window turn tilt moveable mullion
GEALAN-LINEAR® Double-vent window turn tilt moveable mullion
GEALAN-LINEAR® Double-vent window turn tilt moveable mullion

    GEALAN-LINEAR® Double-vent window turn tilt moveable mullion

    Google翻訳”,

    GEALAN-LINEAR®システムは、建築におけるPVC窓の新たなデザイン言語を確立します。大きなガラス面からより多くの光と透明性を取り込むことで、新たなデザインの可能性が広がります。室内では、目地を邪魔することなく、すっきりとした視界を実現し、屋外では、直角に重なり合う窓枠が調和のとれた印象を強調します。

    わずか数分で Revit および ArchiCAD 用の高品質な窓やドアの BIM モデルを生成できるツールをお探しですか?
    Revit用プラグインとArchiCAD用アドオンをご利用ください。プリセットの窓やドアから、プロジェクトに最適なモデルを選択できます。ぴったりの窓やドアのモデルが見つからない?ご安心ください。「フリーコンストラクション」機能を使えば、ご希望の窓やドアを自分でデザインできます。建築家やプランナーの方は、このツールを無料でご利用いただけます。

    Revit プラグインと ArchiCAD アドオンの利点:
    - 窓やドアのBIMモデルを簡単に作成
    - 2D断面図付きの高品質BIMモデル
    - 2Dビューと3Dビューの異なる詳細レベル(LOD)
    - 窓枠、ハンドル、開口部のラインの表示
    - BIMモデルの英数字データ
    - 窓やドアのU値の自動計算
    - BIMモデルのデータサイズが小さい
    - 窓やドアの要素を壁に最適に設置するためのさまざまな露出パラメータ
    - プロジェクト交換を伴うプロジェクト機能
    - 性能特性の仕様の自動作成

    窓やドアに使用できる BIM モデル:
    窓 BIM モデル: 標準窓、ティルトアンドターン窓、コーナー窓、尖頭窓、傾斜窓、丸アーチ窓、三角窓、丸窓など

    ドア BIM モデル: 玄関ドア、バルコニードア、パティオドア、リフト&スライドドア、引き戸、敷居付きフレンチドアなど

    詳細については、BIM ウェブサイトをご覧ください。
    www.gealan.de/en/architects-designers/bim

    お問い合わせは bim@gealan.de までお願いいたします。

    仕様
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,76 (standard size)

      • Sound reduction window: up to Rw = 47 dB

      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N

      • Construction depth: 74 mm

      • Iron mounting: concealed or visible

      • Maximum outer frame size:

      Width: 1500 mm

      Height: 2300 mm

      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!

      Always equipped with:

      • IKD® (intensive core insulation)

      • STV® (static dry glazing)

      • Acrylcolor

      Optional available with:

      • Foiled (uni-colours and wood decor on the inside)

      • Aluminium shell

      Realizable are:

      • Passive house windows

      • KfW-55 windows

      • KfW-70 windows

      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    技術仕様
    • Unique refgealan_window_linear_2pieces_turn_tilt_moveable_mullion
    • コレクションセットPVC Window
    • コレクションGEALAN-LINEAR® Window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)1450
    • 奥行き(mm)82.5
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows