製品の公開
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window

    GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window

    5つ星のうち4.94.9(17 レビュー)
    Google翻訳”,
    GEALAN-KUBUS®システムは、建築におけるビニール窓の新しい設計イディオムを定義します。それはより多くの光と透明性、そしてより大きなデザインの自由のためにガラスの大きな広がりを提供します。内部では、新しいシステムは、邪魔な結合のないフラッシュサイトラインを誇っています。外側では、その長方形の直立部分が調和のとれた全体的な印象を強調しています。デザイン指向のウィンドウシステムは、さまざまなデザインの可能性を開き、建築家に新しい視点をもたらします。完全に露出していても、半分隠されていても、ほとんど見えなくても、GEALAN-KUBUS®フレームは印象を与えることが保証されています。システムには、革新的な静的乾式グレージング(STV®)、集中コア断熱材(IKD®)、およびアクリルカラーが常に装備されています。
    仕様
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,88 (standard size) • Sound reduction window: up to Rw = 45 dB • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N • Construction depth: 82.5 mm • Iron mounting: concealed or visible • Maximum outer frame size: Width: 1450 mm Height: 2500 mm Please notice: width and height of the element are depending on the construction type! Always equipped with: • IKD® (intensive core insulation) • STV® (static dry glazing) • Acrylcolor Optional available with: • Foiled (uni-colours and wood decor on the inside) • Aluminium shell Realizable are: • Passive house windows • KfW-55 windows • KfW-70 windows • Fixed windows System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.
    技術仕様
    • Unique refKUBUS_One-Piece_turn_tilt_window_5060_5061
    • コレクションセットPVC Window
    • コレクションGEALAN-KUBUS® Window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)1450
    • 奥行き(mm)82.5
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows