製品の公開
GEALAN-LINEAR® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-LINEAR® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-LINEAR® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-LINEAR® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-LINEAR® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-LINEAR® Single-leaf turn tilt window

    GEALAN-LINEAR® Single-leaf turn tilt window

    5つ星のうち4.54.5(26 レビュー)
    Google翻訳”,

    GEALAN-LINEAR®は、新築でもリノベーションでも、その幅広い汎用性に感銘を受けています。これは、窓、玄関ドア、引き戸を含む完全なシステムプラットフォームです。このシステムは、現在アーキテクチャのトーンを設定している一貫して洗練されたデザイン言語に基づいています。一連の一致するグレージングビーズは、窓の内側にも外観の結果として生じるデザインを継続します。フレームとサッシのスリムな面幅は、建物により多くの光を提供します。

    仕様
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,72 (standard size)

      • Sound reduction window: up to Rw = 47 dB

      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N

      • Construction depth: 74 mm

      • Iron mounting: concealed or visible

      • Maximum outer frame size:

      Width: 1500 mm

      Height: 2300 mm

      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!

      Always equipped with:

      • IKD® (intensive core insulation)

      • STV® (static dry glazing)

      • Acrylcolor

      Optional available with:

      • Foiled (uni-colours and wood decor on the inside)

      • Aluminium shell

      Realizable are:

      • Passive house windows

      • KfW-55 windows

      • KfW-70 windows

      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    技術仕様
    • Unique refLINEAR_One-Piece_turn_tilt_window_7001_7072
    • コレクションセットPVC Window
    • コレクションGEALAN-LINEAR® Window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)1450
    • 奥行き(mm)74
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows