製品の公開
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C

    S9000 Sliding door Plan C

    5つ星のうち4.64.6(187 レビュー)
    Google翻訳”,

    新しいGEALAN-SystemS9000は、PVC-WindowsおよびPVC-Doors用の革新的なウィンドウシステムで、構造の深さは82.5mmです。中央ガスケットとオーバーラップガスケットの無数の利点を兼ね備えています。大きな構造の深さ、6つのチャンバープロファイル、および3つの一貫したシール面により、優れた断熱性が保証されます。

    プロファイルの組み合わせ6016/6003を使用すると、静的乾式グレージング(STV®)、集中コア断熱(IKD®)、アクリルカラーなどの追加の可能性を使用して、ウィンドウをさらに高級なものにすることができます。

    仕様
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,73 (standard size)
      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N
      • Construction depth: 190 mm
      • Iron mounting: concealed or visible
      • Maximum outer frame size:
      Width: 6500 mm
      Height: 2740 mm
      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!


      Optional available with:
      • IKD® (intensive core insulation)
      • STV® (static dry glazing)
      • Acrylcolor
      • Foiled (uni-colours and wood decor)
      • Aluminium shell
      • Overlap gasket

      Realizable are:
      • Passive house windows
      • KfW-55 windows
      • KfW-70 windows
      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    技術仕様
    • Unique refs9000-sliding-door-plan-c
    • コレクションセットPVC Doors
    • コレクションSliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors