製品の公開
Geberit Sigma80
Geberit
アーカイブ

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
技術仕様
  • Unique ref116090SG1
  • コレクションセットWC flush plates and buttons
  • コレクションSigma 80
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)160
  • 幅(mm)240
  • 奥行き(mm)14
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815