製品の公開
2000 kW (SD2000/MD2000) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

2000 kW (SD2000/MD2000) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit

Google翻訳”,

定置型発電機
業界で最も包括的な緊急待機電源システム、産業用プライム電源システム、ピークカット電源システムを、あらゆる構成でご提供しています。Generacは、お客様のニーズにぴったり合う発電機を設計・製造いたします。標準装備のガス・ディーゼル発電機から、完全カスタマイズのIDLC・IGLC発電機まで、Generacはお客様が求める安心をお届けします。電力会社からの電力不足や停電に我慢する必要はありません。Generacの据置型発電機は、オフィス、住宅、産業ビルにクリーンで信頼性の高い電力を供給しますので、ご安心ください。

信頼性と利便性
信頼性は、あらゆる優れた製品の核心です。コンテナ型IDLC発電セットの心臓部は、燃費効率が高く排出ガス規制に適合したディーゼルエンジンと、永久磁石発電機励磁システムを備えたブラシレスオルタネーターです。ベース発電セットには、一次燃料フィルター、電装品、バッテリーチャージャー、エンジン冷却水ヒーター、オイルレベルモニターなどのオプションが取り付けられ、防音エンクロージャーに収納されます。さらに、大型の一体型燃料タンクに加え、内部に排気サイレンサーと高耐久性エアクリーナーが取り付けられています。
利便性は、お客様の声に耳を傾け、細部にまで配慮することで初めて実現します。長年の現場経験から、操作とセットアップを容易にする設計上の工夫がいくつも明らかになっています。デジタル発電機コントローラーと電源接続部は目線の高さに設置されており、筐体外側にある大型の操作インターフェースドアからアクセスできます。発電機出力への電源接続を容易にし、照明や各種設備用のAC電源供給を可能にするため、バスバーと陸上電源接続部も備えています。入出力電源接続は、筐体の底面または側面から配線できます。AC電源が利用できない状況では、タイマースイッチ付きのDC照明を筐体内および操作室に取り付けることができます。

応用
GeneracのIDLC発電機は、高品質な電力と機械的な耐久性に対するお客様の厳しい要件を満たすように設計されています。IDLC発電機は、産業、商業、医療、通信、データセンターなどの用途におけるスタンバイ電源または主電源として設計されています。当社のシステムは、ピークカットや中断可能なレートのアプリケーションにも対応できるよう設計されています。Generac発電機は、手頃な価格で高い品質と信頼性を提供します。詳細については、お近くのGenerac販売店にお問い合わせください。

定置型発電機 | 2000kW | ディーゼル | 65.4L

技術仕様
  • Unique refgenerac-idlc2000
  • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
  • コレクションDiesel Generator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
  • OmniClassNumber23-35 11 00
  • OmniClassタイトルElectrical Generators

対応地域

北米
アメリカ合衆国
メキシコ