製品の公開
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
Generac

150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L

5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
Google翻訳”,

ジェネラックは、電力供給という一点に注力しています。その献身と専門知識により、私たちはガス燃料非常用発電機のリーダーとして、業界で最も幅広い非常用ソリューションを提供しています。最小の天然ガス非常用発電機から、新型500kW発電機セットまで、すべてのガス燃料発電機は最高品質で信頼性の高い素材を使用し、最先端の技術革新によって性能と信頼性を向上させています。天然ガス本来の信頼性と組み合わせることで、お客様にとって最も賢明な選択となるでしょう。

ジェネラックのスパーク点火エンジン:スタンバイ電力向けに設計
予備電源システムにガス燃料を適用するには、信頼性と長寿命を確保するために高度なエンジニアリングの専門知識が必要です。だからこそ、Generacはスパーク点火エンジンをブロックから製造しています。燃料システムの追加、バルブとシートの硬化、エンジンタイミングの調整など、細部までこだわっています。これにより、Generacエンジンは他社製のスパーク点火エンジンよりも長寿命で、メンテナンスの手間が少なく、予備電源システムにおいてより信頼性の高い性能を発揮します。また、Generacのエンジンはすべて、工場出荷時にEPA(米国環境保護庁)の排出ガス基準を満たしています。

PowerManager® 信頼性、精度、統合制御
Generacは、安全性と利便性を最優先に考え、発電機制御システムを設計しています。PowerManager®デジタル制御により、ボタンやマウスをクリックするだけで、発電機システムの主要要素を監視・制御できます。さらに、常時監視機能、調整可能なパラメータ、内蔵保護アラームなどの機能と、シームレスに統合されたコンポーネントを組み合わせることで、最高レベルの信頼性を実現します。

要素からの保護
Generac は独自の発電機エンクロージャを製造することにより、各ユニットが最高レベルの耐久性と、騒音低減、耐候性、合理化された設計における最新の技術的進歩を兼ね備えていることを保証できます。

パフォーマンスに最適化
Generacの産業用オルタネーターは、機械巻き、機械挿入、機械ニス塗りにより、究極の安定性を実現しています。フォームワインディングとスタックブレースにより、信頼性の高い性能が保証されます。ローター回転バランス調整により振動が抑制されます。また、通気孔付きローターは、より低温での動作、長寿命、そして効率向上に貢献します。

頑丈なベースフレーム
Generacの高耐久性ベースフレームは、エンジンとオルタネーターの正確なアライメントを常に確保します。オイルと水の排出口はアクセスしやすい場所に配置されています。防振装置がスムーズな動作に貢献します。また、電源ケーブルの支柱は設置しやすい位置に配置されています。

定置型発電機 | ディーゼル

技術仕様
  • Unique refgenerac-sg150-sg200
  • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
  • コレクションGaseous Generator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
  • OmniClassNumber23-35 11 00
  • OmniClassタイトルElectrical Generators

対応地域

北米
アメリカ合衆国
メキシコ