製品の公開
5T00.34.D DOUBLE WALLPLATE ELBOW IN BRONZE WITH 3 HOLES
General Fittings

5T00.34.D DOUBLE WALLPLATE ELBOW IN BRONZE WITH 3 HOLES

Google翻訳”,
SAFE_PRESSラインの多層管用プレス継手には、LEAK BEFORE PRESS(LBP)システムが搭載されており、継手が押されていない状態でも水漏れを検知します。これにより、配管工は不適切な設置を容易に検知し、迅速な対応が可能になります。「Leak Before Press(プレス前漏水検知)」機能により、設置時の安全性と時間節約が向上します。この継手は、衛生設備や暖房設備への冷水・温水供給、家庭用、商業用、工業用、農業用など、あらゆる衛生設備に適しており、非腐食性流体にも対応します。この継手の形状により、押圧後にパイプと継手がしっかりと接続され、プラスチック製の断熱リング窓からパイプが正しく挿入されているか確認できます。2つのOリングがシール性と長期にわたる信頼性を保証します。継手本体は真鍮製、スリーブはAISI 304ステンレス鋼製です。接続部は非可逆式(分解不可)であるため、不適切な材料から継手を保護することで、継手を目立たないように設置できます。
仕様
  • “Leak Before Press” function for extra safety Multitool Plastic insulation ring to prevent electrolytic corrosion, and with windows to check the correct insertion of pipe Double O-Ring DVGW and OVGW certified Raw materials complying with UBA LIST ISO 7/1 threads Efficient installation: double wallplate elbow allows to make installations in series or rings for a better distribution and change of water Product traceability guaranteed by the date stamped on the body of the fitting
技術仕様
  • Unique ref5t00-34-d-double-wallplate-elbow-in-bronze-with-3-holes
  • コレクションセットMultilayer pipe systems
  • コレクションLINE 5T00
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ