製品の公開
AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

Google翻訳”,
・省エネ ・柔軟な設置 ・簡単な設置 ・ダブルオートスイング ・経済的な運転
仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
技術仕様
  • Unique refABEH36-54KRTB
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIntdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)235
  • 幅(mm)1700
  • 奥行き(mm)705
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)38
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

ヨーロッパ