製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF

Google翻訳”,

・コンパクトサイズ

・エネルギー効率が高い

・2ファンとワイドエアフロー

・高性能暖房

・柔軟で簡単な設置

仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGU9RLF / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h AGU12RLF / 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h AGU15RLF / 14,200 BTU/h / 18,000 BTU/h
技術仕様
  • Unique refAGU9-15RLF
  • コレクションセットHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)740
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ