製品を公開する
FUJITSU VRF AJY040‐054KCTAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040‐054KCTAH

Google翻訳,

・パイプの長さが長い

・室内機最大13台*接続可能

・機外静圧

・排水ホース標準装備

・冷却配管システム

仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KCTAH / 12.1kW / 13.5kW AJY045KCTAH / 14.0kW / 16.0kW AJY054KCTAH / 15.1kW / 16.5kW
技術仕様
  • 固有参照番号AJY040-54KCTAH
  • 製品ファミリMulti Split Air Conditioner
  • 製品グループOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-27
  • 版番号1
  • 高さ(mm)998
  • 幅(mm)940
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)74
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 番号23-33 39 00
  • OmniClass タイトルAir Conditioning Equipment