製品の公開
AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA

Google翻訳”,
・高い省エネ性能 ・R32冷媒モデル ・静音運転 ・省スペース設置 ・コンパクト設計 ・簡単な排気 ・多彩なモデルを取り揃えた幅広い室内機
仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH45KCTA / 12.1kW / 13.5kW AOEH54KCTA / 13.4kW / 15.5kW
技術仕様
  • Unique refAOEH45-54KCTA
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1418
  • 幅(mm)970
  • 奥行き(mm)370
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)95
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

ヨーロッパ