製品の公開
AIRSTAGE VRF AORU072-096VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AORU072-096VSAN7

Google翻訳”,
・静音運転 ・冷媒充填量を抑える設計 ・低温環境下でも運転可能 ・アクセスが容易
仕様
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AORU072VSAN7 / 69,000BTU/h / 77,000BTU/h

    AORU096VSAN7 / 92,000BTU/h / 103,000BTU/h

技術仕様
  • Unique refAORU072-096VSAN7
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1690
  • 幅(mm)930
  • 奥行き(mm)765
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)263
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ