製品を公開する
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH45-54KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH45-54KBTA

Google翻訳,

・ゾーンコントロール

・オートリスタート

・自動切替

・ブルーフィン熱交換器

・接続可能な分配ダクト

・接続可能なフレッシュエアダクト

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH45KBTA / 12.5kW / 14.0kW AOTH54KBTA / 13.0kW / 15.0kW
技術仕様
  • 固有参照番号AOTH45-54KBTA
  • 製品ファミリSplit Air Conditioner
  • 製品グループOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-18
  • 版番号1
  • 高さ(mm)998
  • 幅(mm)940
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)67
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 番号23-33 39 00
  • OmniClass タイトルAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II コードD30
  • CSI UniFormat II タイトルHVAC

対応地域

オセアニア
オーストラリア
ニュージーランド