製品の公開
FUJITSU SPLIT AOYG09-12KVCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG09-12KVCA

Google翻訳”,

・高省エネ
・柔軟で簡単な設置
・低周囲動作
・スマートデバイス制御(オプション)
・10℃HEAT運転

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG09KVCA / 2.5kW / 3.5kW AOYG12KVCA / 3.5kW / 4.5kW
技術仕様
  • Unique refAOYG09-12KVCA
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)542
  • 幅(mm)799
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)31
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ