製品の公開
FUJITSU SPLIT AOYH30-36KMTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYH30-36KMTB

Google翻訳”,

・小型軽量の室外機

・人感センサー

・新冷媒R32の採用

・スマートデバイス制御(オプション)

仕様
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYH30KMTB / 8.0kW / 8.8kW

    AOYH36KMTB / 9.4kW / 10.1kW

技術仕様
  • Unique refAOYH30-36KMTB
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)788
  • 幅(mm)940
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)52
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ