製品の公開
AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KLLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KLLAP

Google翻訳”,

・スリムなデザイン

・広い静圧範囲

・各種集中管理システムとの連携(オプション)

・オートルーバーグリルキット(オプション)

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH09KLLAP / 2.500kW / 3.200kW ARTH12KLLAP / 3.500kW / 4.000kW
技術仕様
  • Unique refARTH09-12KLLAP
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)198
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)620
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)17
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

オセアニア
オーストラリア
ニュージーランド