製品の公開
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
CaptiveAire

Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

5つ星のうち4.84.8(12 レビュー)
Google翻訳”,
  • 風量:30〜3215 cfm
  • 最大SP:0.28"wg。@標準空気密度

    機能と利点
  • OSHAリアガード規格。
  • 完全密閉型115ボルトモーター。
  • 内蔵シャッター。
  • 簡単に設置できるように完全に組み立てられています。
  • シャッターは、アルミニウムブレードを備えた亜鉛メッキフレームで構成されています。
  • 7 "から18"までのプロペラは、中央にメッキ鋼が付いたアルミニウムブレードで構成されています。
  • 24"プロペラはすべて亜鉛メッキされています。
  • 技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-005
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションAxial Fans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC