製品の公開
GENERAL VRF ARXC036HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ARXC036HTBH

Google翻訳”,
静圧選択可能、低騒音、高効率DCファンモーターによる低エネルギー消費、簡単設置(コンパクトサイズ&軽量)
仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXC036HTBH / 11.2kW / 12.5kW
技術仕様
  • Unique refARXC036HTBH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)1050
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment