製品の公開
FUJITSU VRF ARXD024HLCH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD024HLCH

Google翻訳”,
・スリムなデザイン ・吸気口 ・幅広い静圧範囲 ・自動ルーバーグリルキット(オプション) ・フィルター(アクセサリー)
仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD024HLCH / 7.1kW / 8.0kW
技術仕様
  • Unique refARXD024HLCH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)198
  • 幅(mm)1100
  • 奥行き(mm)620
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment