製品の公開
AIRSTAGE SPLIT ASEG07-14KETF-B
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASEG07-14KETF-B

Google翻訳”,

・クールビューティーなデザイン

・高い省エネ性

・スマートデバイスコントロール

・快適な風量と静音動作

仕様
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASEG07KETF-B / 2.0kW / 2.5kW ASEG09KETF-B / 2.5kW / 2.8kW ASEG12KETF-B / 3.4kW / 4.0kW ASEG14KETF-B / 4.2kW / 5.4kW
技術仕様
  • Unique refASEG07-14KETF-B
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)295
  • 幅(mm)950
  • 奥行き(mm)230
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment