製品の公開
GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH-B
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH-B

仕様
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHH07KMCH-B / 2.0kW / 2.5kW ASHH09KMCH-B / 2.5kW / 2.8kW ASHH12KMCH-B / 3.4kW / 4.0kW ASHH14KMCH-B / 4.2kW / 5.4kW
技術仕様
  • Unique refASHH07-14KMCH-B
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)270
  • 幅(mm)834
  • 奥行き(mm)215
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

ヨーロッパ