製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU9-12RL2
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU9-12RL2

Google翻訳”,

・115Vインバーター

・静かな動作

・ワイヤレスリモコン

・洗えるパネルフィルター

・スマートシステム:オートモード

・湿度コントロール

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU9RL2 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h ASU12RL2 / 12,000 BTU/h / 14,000 BTU/h
技術仕様
  • Unique refASU9-12RL2
  • コレクションセットHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)262
  • 幅(mm)820
  • 奥行き(mm)206
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ