製品の公開
FUJITSU VRF ASYA004-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA004-018HTBH

Google翻訳”,
・高効率、コンパクト設計 ・より快適な気流 ・静音運転&6段階のファン速度制御 ・人感センサーにより、さらなる省エネを実現。
仕様
  • The RFA file includes 7 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYA004HTBH / 1.1kW / 1.3kW ASYA005HTBH / 1.7kW / 1.9kW ASYA007HTBH / 2.2kW / 2.8kW ASYA009HTBH / 2.8kW / 3.2kW ASYA012HTBH / 3.6kW / 4.0kW ASYA014HTBH / 4.0kW / 4.5kW ASYA018HTBH / 5.6kW / 6.3kW
技術仕様
  • Unique refASYA004-018HTBH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)270
  • 幅(mm)834
  • 奥行き(mm)239
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment