製品の公開
FUJITSU VRF ASYB018-034HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYB018-034HTBH

Google翻訳”,
・高効率、コンパクト設計 ・より快適な気流 ・静音運転&6段階のファン速度制御 ・人感センサーにより、さらなる省エネを実現。
仕様
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYB018HTBH / 5.6kW / 6.3kW ASYB024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ASYB030HTBH / 9.0kW / 10.0kW ASYB034HTBH / 10.0kW / 11.2kW
技術仕様
  • Unique refASYB018-034HTBH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)340
  • 幅(mm)1150
  • 奥行き(mm)280
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)18
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment