製品を公開する
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG07-14KGTE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG07-14KGTE

Google翻訳,

・スリムでスタイリッシュなスクエアデザイン

・季節効率が高い

・静音モデル

・スマートフォンコントロール(オプション)

仕様
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYG07KGTE / 2.00kW / 2.50kW ASYG09KGTE / 2.50kW / 2.80kW ASYG12KGTE / 3.40kW / 4.00kW ASYG14KGTE / 4.20kW / 5.40kW
技術仕様
  • 固有参照番号ASYG07-14KGTE
  • 製品ファミリHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • 製品グループIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)270
  • 幅(mm)834
  • 奥行き(mm)215
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)10
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 番号23-33 39 00
  • OmniClass タイトルAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II コードD30
  • CSI UniFormat II タイトルHVAC