製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG09-14KMCEN
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG09-14KMCEN

Google翻訳”,

・スリムでスタイリッシュなスクエアデザイン

・季節効率が高い

・静音モデル

・スマートフォンコントロール(オプション)

仕様
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG09KMCEN / 2.50kW / 3.20kW

    ASYG12KMCEN / 3.40kW / 4.00kW

    ASYG14KMCEN / 4.20kW / 5.40kW

技術仕様
  • Unique refASYG09-14KMCEN
  • コレクションセットHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)270
  • 幅(mm)834
  • 奥行き(mm)222
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC