製品の公開
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

Google翻訳”,
  • 軽くエレガントなデザイン
  • 柔軟な設置
  • 簡単インストール
  • メンテナンスが簡単
仕様
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

技術仕様
  • Unique refSPLIT_AOYG36KQTA
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)788
  • 幅(mm)940
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)53
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ