製品の公開
FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB

Google翻訳”,
  • ユニークな循環流設計
  • 個別ルーバー制御
  • コンパクトで軽量な室外機
  • 低周囲動作
  • 各種カセットグリル
仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUXG18KRLB / 5.2kW / 6.0kW AUXG22KRLB / 6.0kW / 7.0kW AUXG24KRLB / 6.8kW / 7.5kW
技術仕様
  • Unique refSPLIT_AUXG18-24KRLB
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)246
  • 幅(mm)840
  • 奥行き(mm)840
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)24
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC