製品を公開する
FUJITSU VRF AJY414-432GALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY414-432GALDH

Google翻訳,

・システム概要

・高い動作エネルギー効率

・運用効率を高めた省エネ技術

・理想的な熱交換器経路制御

・洗練された操作制御

・フレキシブル配管接続

・RBユニットの柔軟な設置

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY414GALDH / 130.0kW / 124.0kW AJY432GALDH / 135.0kW / 126.0kW
技術仕様
  • 固有参照番号VRF_AJY414-432GALDH
  • 製品ファミリVRF Air Conditioner
  • 製品グループOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-31
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1690
  • 幅(mm)3720
  • 奥行き(mm)765
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)858
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 番号23-33 39 00
  • OmniClass タイトルAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II コードD30
  • CSI UniFormat II タイトルHVAC