製品の公開
FUJITSU SPLIT WOYA080KLT
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYA080KLT

Google翻訳”,
・保守性・メンテナンス性の向上 ・作業性の向上 ・圧力スイッチ ・プリント基板へのシリコンコーティング
仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYA080KLT / 7.50 kW / 6.30kW / 5.70 kW
技術仕様
  • Unique refWOYA080KLT
  • コレクションセットAir To Water
  • コレクションSplit Outdoor uint
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)716
  • 幅(mm)820
  • 奥行き(mm)315
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)42
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment