製品の公開
GENERAL VRF AJG072-108JNTAH-U
GENERAL

GENERAL VRF AJG072-108JNTAH-U

Google翻訳”,

・省スペースでコンパクトなサイズ

・プロジェクトコストの削減に貢献

・システム数と設置面積を削減

・高いエネルギー効率

・運転効率を高める省エネ技術

・高性能スクロールコンプレッサー

・インテリジェント冷媒制御

・PCB保護 - 低電圧から高電圧までサポート

・電源の誤配線を防止

・新冷媒冷却技術

・耐腐食性

・広い動作範囲

・サービスとメンテナンスが容易な設計

・自動アドレス設定

・様々な組み合わせ

仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity AJG072JNTAH-U / 22.4kW AJG090JNTAH-U / 28.0kW AJG108JNTAH-U / 33.5kW
技術仕様
  • Unique refAJG072-108JNTAH-U
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1740
  • 幅(mm)930
  • 奥行き(mm)765
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)210
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

アジア アフリカ