製品の公開
AIRSTAGE SPLIT AMUH12-24KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AMUH12-24KUAS

Google翻訳”,

・スリム&コンパクト設計

・高い省エネ性

・メンテナンスが簡単

・排水ホース標準装備

・広い静圧範囲

仕様
  • The RFA file includes 3 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AMUH12KUAS / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h

    AMUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h

    AMUH24KUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h

技術仕様
  • Unique refAMUH12-24KUAS
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1092
  • 幅(mm)444
  • 奥行き(mm)533
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)49.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment