製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU30RLXEH
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU30RLXEH

Google翻訳”,

・外気温-15°Fまで強力な暖房

・基地凍結防止

・プログラム可能なリモコン

・ワールドクラスのパフォーマンス

・静かな動作

・インバータ技術

仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU30RLXEH / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
技術仕様
  • Unique refAOU30RLXEH
  • コレクションセットHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1290
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)330
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)93
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC