製品の公開
FUJITSU VU-V AOUA288-384ULCVG5
GENERAL

FUJITSU VU-V AOUA288-384ULCVG5

Google翻訳”,

1.設計の自由度

・幅広い室外機ラインナップ

・マルチシステムで室外機台数を削減

・生活環境に合わせて選べる運用

・広い使用周囲温度範囲

・電気ベースヒーター標準装備

・接続可能室内機台数拡張

・マルチテナント(システム拡張)

・長い配管長&高静圧ユニット

2.取り付けの改善

・簡易エラー検査

・サービス・メンテナンス窓口

・電気仕様の改善

3.既存システム(V-II/VR-II)より快適な使い心地

・インテリジェント冷媒制御

・新個別解凍運転

仕様
  • The RFA file includes 5 models below.

    Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUA288ULCVG5 / 24 / 276,000Btu/h / 308,000Btu/h

    AOUA312ULCVG5 / 26 / 298,000Btu/h / 320,000Btu/h

    AOUA336ULCVG5 / 28 / 320,000Btu/h / 338,000Btu/h

    AOUA360ULCVG5 / 30 / 344,000Btu/h / 346,000Btu/h

    AOUA384ULCVG5 / 32 / 366,000Btu/h / 354,000Btu/h

技術仕様
  • Unique refAOUA288-384ULCVG5
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1690
  • 幅(mm)3200
  • 奥行き(mm)765
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)858
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC