製品の公開
AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1

Google翻訳”,

•環境への影響を軽減する低GWP R-32システム

•優れた性能、快適性、省エネを実現するインバータ駆動コンプレッサー

•-22°F (-30°C) まで確実に加熱できる優れたパフォーマンス。

•極寒の気候地域向けに設計されたベースパンヒーター

•最長66フィート(20メートル)の延長ラインセットを備えたコンパクトな屋外ユニット

•定格加熱能力は公称容量より最大33%向上

-9000 Btu/hシステムで12000 Btu/hの定格加熱能力

--22°Fで最大112%の加熱能力

•室外機低騒音運転モードハイドロフィンコーティング熱交換器により耐腐食性とコイル耐久性を向上

仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KTAP1 / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h
技術仕様
  • Unique refAOUH09KTAP1
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)632
  • 幅(mm)799
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)39
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment