製品の公開
AIRSTAGE SPLIT AOUH30-36KPAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH30-36KPAS1

Google翻訳”,

•環境への影響を軽減する低GWP R-32システム

•優れた性能、快適性、省エネを実現するインバータ駆動コンプレッサー

•特別な冷却操作により、冷却動作が-4°F(-20°C)まで延長されます。

•最長164フィート(50メートル)の延長ラインセットを備えたコンパクトな屋外ユニット

•低騒音室外機運転モード

•耐腐食性とコイル耐久性を向上するハイドロフィンコーティング熱交換器

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30KPAS1 / 30,000Btu/h / 30,000Btu/h AOUH36KPAS1 / 33,000Btu/h / 34,000Btu/h
技術仕様
  • Unique refAOUH30-36KPAS1
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)788
  • 幅(mm)940
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)53
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment