製品の公開
FUJITSU SPLIT AOYG14LMCE
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG14LMCE

Google翻訳”,

・高効率コンパクト設計

・より快適な空気の流れ

・パワフルな操作

・室外機の低騒音モード

仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG14LMCE / 4.0kW / 5.0kW
技術仕様
  • Unique refAOYG14LMCE
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)540
  • 幅(mm)790
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)34
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC