製品の公開
FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2

Google翻訳”,

・スリム&コンパクトなデザイン

・メンテナンスが簡単

・高効率DCファンモーターによる低消費電力

仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUM24TLAV2 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUM30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ARUM36TLAV2 / 36,000Btu/h / 40,000Btu/h
技術仕様
  • Unique refARUM24-36TLAV2
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)270
  • 幅(mm)1135
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)39
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC