製品の公開
AIRSTAGE VRF ARUX012-024KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUX012-024KSA2

Google翻訳”,
・スリム設計 ・小型軽量室外機 ・幅広い静圧範囲 ・オートルーバーグリルキット ・各種集中管理システムとの連携(オプション)
仕様
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUX012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    ARUX018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

    ARUX024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h

技術仕様
  • Unique refARUX012-024KSA2
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1092
  • 幅(mm)444
  • 奥行き(mm)533
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)47.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment