製品の公開
GENERAL VRF ASGA030-034GTEH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA030-034GTEH(-U)

Google翻訳”,

・パワーディフューザー採用でさらに快適な気流を実現

・エアコンフィルターの機能

・ダブルオートスイング

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA030GTEH(-U) / 9.0kW ASGA034GTEH(-U) / 10.0kW
技術仕様
  • Unique refASGA030-034GTEH-U
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)340
  • 幅(mm)1150
  • 奥行き(mm)280
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)18
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

アジア アフリカ