製品の公開
GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA

Google翻訳”,

・快適な気流コントロールで、

体が空気の流れにさらされないようにする

・フィルター自動掃除

・プラズマエアクリーン

・人感センサー

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHG09KXCA / 2.5kW / 3.6kW ASHG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW
技術仕様
  • Unique refASHG09-12KXCA
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)293
  • 幅(mm)786
  • 奥行き(mm)378
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)20
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

ヨーロッパ