製品の公開
FUJITSU SPLIT ASU36RLXB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASU36RLXB

5つ星のうち4.54.5(20 レビュー)
Google翻訳”,

・インバータ技術

・システム19RLBはENERGY STAR®認定です

・きれいな空気

・静かな動作

・ワイヤレスリモコン

・洗えるパネルフィルター

・スマートシステム:オートモード

・湿度コントロール

仕様
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU36RLXB / 33,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
技術仕様
  • Unique refASU36RLXB
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)320
  • 幅(mm)998
  • 奥行き(mm)228
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)31
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC