製品の公開
AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KZAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KZAS

Google翻訳”,

・優れた快適性を実現するコンパクトな壁掛型室内機。

・ProCoreTM(高耐食銅)コイルを採用した室内機で、長期間の耐腐食性を実現

・騒音レベルが30dBと非常に静か

・複数のファン速度オプション: 自動、高、中高、中、中低、低、静音。

・利用可能な特別な操作モード:

エコノミーモード/省エネモード/パワフルモード/弱火モード/自動霜取り運転/自動再起動機能

・シームレスで直感的な操作を実現する強化されたコントロールプラットフォーム:

-室内機にバックライト付きワイヤレスリモコンが付属

- Airstageモバイルアプリによるリモート監視と制御のためのWi-Fi接続を内蔵

- エネルギー節約を強化する人感センサー

-サードパーティのインターフェースオプションのサポートによる拡張接続

- BACnetおよびModbusプロトコルと互換性があり、ビル管理システムやホームオートメーションシステムとシームレスに統合できます。

・高度なスケジュール設定とタイマーオプションにより、ユニットの動作をより細かく制御できます。

-ウィークリータイマー/24時間タイマー/スリープ機能

・デュアルアクションフィルター:アップルカテキンフィルター&イオン脱臭フィルター

・追加のプレミアム機能には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。

・サードパーティ製デバイスとの連動システム用の外部入出力を内蔵(例:火災警報器、ドアスイッチ、加湿器、補助暖房など)

- 加熱性能を最適化するための複数の補助加熱ロジック

- 互換性のあるアクセサリ(UTY-RVRUおよびUTY-RNRUZシリーズ)によるサービス監視機能

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH18KZAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h ASUH24KZAS / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
技術仕様
  • Unique refASUH18-24KZAS
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)340
  • 幅(mm)1150
  • 奥行き(mm)280
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)16.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment