製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS

5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
Google翻訳”,

・現在の製品を更新

・高いエネルギー効率

・高い耐久性

・パワフル動作モード

・スマートデバイスコントロール(オプション)

・冷凍サイクルモニター

・コントローラーの選択肢が広がる

・外部システム接続用の追加UARTポート

仕様
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH24LPAS/ 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
技術仕様
  • Unique refASUH24LMAS
  • コレクションセットHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1150
  • 幅(mm)340
  • 奥行き(mm)280
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)16.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC