製品の公開
FUJITSU SPLIT ABYG18-22KRTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ABYG18-22KRTA

Google翻訳”,
  • 軽くエレガントなデザイン
  • 柔軟な設置
  • 簡単インストール
  • メンテナンスが簡単
仕様
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ABYG18KRTA / 5.2kW / 6.0kW

    ABYG22KRTA / 6.0kW / 7.0kW

技術仕様
  • Unique refSPLIT_ABYG18-22KRTA
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)235
  • 幅(mm)1080
  • 奥行き(mm)705
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)24
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ