製品の公開
FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX

Google翻訳”,
  • 360度ルーバーを使用したより良い空気分配
  • 高いエネルギー効率
  • 個別ルーバー制御
  • 静かな動作と 4 つのファン速度制御
  • 推奨アクセサリ
  • 人感・人感センサー設定(オプション)
仕様
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h

    AOU24RGLX/ 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

技術仕様
  • Unique refSPLIT_AOU18-24RGLX
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)830
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)330
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)134
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC