製品の公開
FUJITSU SPLIT AOYG30-36KBTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG30-36KBTB

Google翻訳”,
  • 高効率で静かな操作
  • 小型軽量室外機
  • 自動気流調整機能
  • 低周囲動作
仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG30KBTB / 8.5kW / 10.0kW AOYG36KBTB / 9.5kW / 10.8kW
技術仕様
  • Unique refSPLIT_AOYG30-36KBTB
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-09
  • エディション2
  • 高さ(Mm)788
  • 幅(mm)940
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)52
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ