製品の公開
FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTB

Google翻訳”,
  • 高い省エネ
  • スマートデバイス制御(オプション)
  • 低周囲動作
仕様
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / kW Class 

    ASYG18KMTB / 5.0kW

    ASYG22KMTB / 6.0kW

    ASYG24KMTB / 7.0kW

技術仕様
  • Unique refSPLIT_ASYG18-24KMTB
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)280
  • 幅(mm)980
  • 奥行き(mm)240
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)12.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC